P1MB1PC04

Interruttore magnetotermico, 1P - 10kA. 1 modulo, caratteristica C, 4A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
  • Numero di moduli DIN: 1
  • Numero di poli: 1P
  • Curva di intervento: C
  • Corrente nominale (In): 4
  • Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione P1MB1PC04
Peso [g] 115
Q.tà per imballo 12
Q.tà multipla conf. per ordine 12
Dimensioni imballo [mm] 250X100X080
Volume [cm³] 166,667
Bar code [EAN13] 8013975202845
HS Code 85362010