P1MB2PC04
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 2
- Numero di poli: 2P
- Curva di intervento: C
- Corrente nominale (In): 4
- Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione | P1MB2PC04 |
---|---|
Peso [g] | 230 |
Q.tà per imballo | 6 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 6 |
Dimensioni imballo [mm] | 250X100X080 |
Volume [cm³] | 333,333 |
Bar code [EAN13] | 8013975203323 |
HS Code | 85362010 |