P1MB3PC16

Interruttore magnetotermico, 3P - 10kA. 3 moduli, caratteristica C, 16A
  • Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
  • Numero di moduli DIN: 3
  • Numero di poli: 3P
  • Curva di intervento: C
  • Corrente nominale (In): 16
  • Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione P1MB3PC16
Peso [g] 345
Q.tà per imballo 4
Q.tà multipla conf. per ordine 4
Dimensioni imballo [mm] 250X100X080
Volume [cm³] 500
Bar code [EAN13] 8013975203712
HS Code 85362010