P1MB3PC20
- Tipologia di prodotto: Interruttori magnetotermici
- Numero di moduli DIN: 3
- Numero di poli: 3P
- Curva di intervento: C
- Corrente nominale (In): 20
- Conformità: IEC / UL1077
Codice di ordinazione | P1MB3PC20 |
---|---|
Peso [g] | 345 |
Q.tà per imballo | 4 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 4 |
Dimensioni imballo [mm] | 250X100X080 |
Volume [cm³] | 500 |
Bar code [EAN13] | 8013975203729 |
HS Code | 85362010 |