P1RD4P63A300S
- Tipologia di prodotto: Interruttori differenziali puri
- Numero di moduli DIN: 4
- Numero di poli: 4P
- Caratteristica di intervento differenziale: Selettivo tipo A
- Corrente differenziale I∆n [mA]: 300 - selettivo
- Corrente nominale In [A]: 63
- Conformità: IEC
Codice di ordinazione | P1RD4P63A300S |
---|---|
Peso [g] | 326 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 115X076X078 |
Volume [cm³] | 681,72 |
Bar code [EAN13] | 8013975312933 |
HS Code | 85362010 |