PMA20240
- Tipologia di prodotto: Relè amperometrici modulari
- Tipologia di sistema: Monofase
- Numero di contatti di uscita: 1
- Tensione di alimentazione: 24...240VAC/DC
- Corrente nominale Ie [A]: 5 or 16
- Modalità di programmazione: Potenziometri
Codice di ordinazione | PMA20240 |
---|---|
Peso [g] | 144 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X040X075 |
Volume [cm³] | 285 |
Bar code [EAN13] | 8013975172810 |
HS Code | 85364900 |