PMA40240
- Tipologia di prodotto: Relè amperometrici modulari
- Tipo di sistema: Monofase e trifase
- Numero di relè: 2
- Tensione di alimentazione: 24...240VAC/DC
- Corrente nominale (Ie): 0.02 - 0.05 - 0.25 - 1 - 5 - 16
- Modalità di programmazione: Potenziometri
Codice di ordinazione | PMA40240 |
---|---|
Peso [g] | 190 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Bar code [EAN13] | 8013975172834 |
HS Code | 85364900 |