PMA50A415
- Tipologia di prodotto: Relè protezione pompe modulari
- Tipo di sistema: Monofase e trifase
- Numero di relè: 1
- Tensione di alimentazione: 380...415VAC
- Corrente nominale (Ie): 5 or 16
- Modalità di programmazione: Potenziometri
Codice di ordinazione | PMA50A415 |
---|---|
Peso [g] | 280 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X055X075 |
Volume [cm³] | 391,875 |
Bar code [EAN13] | 8013975172858 |
HS Code | 85364900 |