PMV30A600

Relè voltmetrico per sistema trifase senza neutro, minima tensioneAC. Mancanza fase ed errata sequenza fasi, 600VAC 50/60Hz
  • Tipologia di prodotto: Relè voltmetrici modulari
  • Tipo di sistema: Trifase senza neutro
  • Numero di relè: 1
  • Tensione di alimentazione: Autoalimentato
  • Modalità di programmazione: Potenziometri
Codice di ordinazione PMV30A600
Peso [g] 233
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 095X040X075
Volume [cm³] 285
Bar code [EAN13] 8013975154625
HS Code 85364900