PMVF51

Protezione di interfaccia conforme norma CEI 0-21 per sistema monofase e trifase con e senza neutro in bassa tensione, protezione di minima e massima tensione a doppia soglia, minima e massima frequenza a doppia soglia, 230VAC - 400VAC
  • Tipologia di prodotto: Sistema di protezione di interfaccia
  • Tipo di sistema: Three-phase with/without neutral / Single-phase
  • Numero di relè: 2
  • Tensione di alimentazione: 100...240VAC; 110...250VDC
  • Corrente nominale (Ie): CT /5A /1A
Codice di ordinazione PMVF51
Peso [g] 420
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 150X110X090
Volume [cm³] 1485
Bar code [EAN13] 8013975207734
HS Code 85364900