PSL100524
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
- Corrente nominale di uscita [A]: 0.21
- Potenza nominale di uscita [W]: 5
- Tipologia di alimentazione: Monofase
- Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL100524 |
---|---|
Peso [g] | 190 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 132X154X038 |
Volume [cm³] | 772,464 |
Bar code [EAN13] | 8013975180334 |
HS Code | 8504318090 |