PSL101824
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
- Corrente nominale di uscita [A]: 0.75
- Potenza nominale di uscita [W]: 18
- Tipologia di alimentazione: Monofase
- Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL101824 |
---|---|
Peso [g] | 226 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 130X160X038 |
Volume [cm³] | 790,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975180358 |
HS Code | 8504318090 |