PSL103024

Alimentatore switching, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 1,25A/30W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
  • Corrente nominale di uscita [A]: 1.25
  • Potenza nominale di uscita [W]: 30
  • Tipologia di alimentazione: Monofase
  • Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSL103024
Peso [g] 336
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 130X150X055
Volume [cm³] 1072,5
Bar code [EAN13] 8013975180365
HS Code 8504318090