PSL110024

Alimentatore switching, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 4,2A/100W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 24
  • Corrente nominale di uscita: 4.2
  • Potenza nominale di uscita: 100
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSL110024
Peso [g] 508
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 135X150X070
Volume [cm³] 1417,5
Bar code [EAN13] 8013975180389
HS Code 8504318090