PSL112024

Alimentatore switching, esecuzione per fissaggio su guida DIN, monofase. 24VDC, 5A/120W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 24
  • Corrente nominale di uscita: 5
  • Potenza nominale di uscita: 120
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Autoselezionabile 115… 230
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSL112024
Peso [g] 1018
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 160X160X080
Volume [cm³] 2048
Bar code [EAN13] 8013975180396
HS Code 8504318090