PSL124024
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 24
- Corrente nominale di uscita: 10
- Potenza nominale di uscita: 240
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale AC: Autoselezionabile 115… 230
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL124024 |
---|---|
Peso [g] | 1486 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 160X160X105 |
Volume [cm³] | 2688 |
Bar code [EAN13] | 8013975180402 |
HS Code | 8504318090 |