PSL1M01012
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 12
- Corrente nominale di uscita: 0.83
- Potenza nominale di uscita: 10
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione | PSL1M01012 |
---|---|
Peso [g] | 114 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 091X132X031 |
Volume [cm³] | 372 |
Bar code [EAN13] | 8013975180235 |
HS Code | 8504318090 |