PSL1M02412

Alimentatore switching modulari, monofase. 12VDC, 2A/24W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 12
  • Corrente nominale di uscita: 2
  • Potenza nominale di uscita: 24
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione PSL1M02412
Peso [g] 178
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 091X132X046
Volume [cm³] 552
Bar code [EAN13] 8013975180242
HS Code 8504318090