PSL1M05412

Alimentatore switching modulari, monofase. 12VDC, 4,5A/54W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC: 12
  • Corrente nominale di uscita: 4.5
  • Potenza nominale di uscita: 54
  • Tipo di ingresso: Monofase
  • Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
  • Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione PSL1M05412
Peso [g] 312
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 068X132X090
Volume [cm³] 808
Bar code [EAN13] 8013975180266
HS Code 8504318090