PSL1M06024
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC: 24
- Corrente nominale di uscita: 2.5
- Potenza nominale di uscita: 60
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale AC: Multitensione 100 ... 240
- Tipologia di installazione: Montaggio guida DIN
Codice di ordinazione | PSL1M06024 |
---|---|
Peso [g] | 310 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 068X132X090 |
Volume [cm³] | 808 |
Bar code [EAN13] | 8013975180310 |
HS Code | 8504318090 |