PSL348024

Alimentatore switching, esecuzione per fissaggio su guida DIN, trifase. 24VDC, 20A/480W
  • Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
  • Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
  • Corrente nominale di uscita [A]: 20
  • Potenza nominale di uscita [W]: 480
  • Tipologia di alimentazione: Trifase
  • Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 400… 500
  • Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione PSL348024
Peso [g] 1996
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 104X160X160
Volume [cm³] 2662,4
Bar code [EAN13] 8013975180464
HS Code 8504318090