PSL396024
- Tipologia di prodotto: Alimentatori switching
- Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
- Corrente nominale di uscita [A]: 40
- Potenza nominale di uscita [W]: 960
- Tipologia di alimentazione: Trifase
- Tensione nominale AC [VAC]: Multitensione 400… 500
- Tipologia di installazione: Guida DIN 35 mm
Codice di ordinazione | PSL396024 |
---|---|
Peso [g] | 3672 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 104X160X160 |
Volume [cm³] | 2662,4 |
Bar code [EAN13] | 8013975180471 |
HS Code | 8504318090 |