PSLR2024
- Tipologia di prodotto: Moduli di ridondanza
- Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 24
- Corrente nominale di uscita [A]: 20
Codice di ordinazione | PSLR2024 |
---|---|
Peso [g] | 210 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 090X054X114 |
Volume [cm³] | 554,04 |
Bar code [EAN13] | 8013975219638 |
HS Code | 8504318090 |