PSLRM1024
- Tipologia di prodotto: Moduli di ridondanza
- Tensione nominale di uscita DC [VDC]: 12…24
- Corrente nominale di uscita [A]: 10
Codice di ordinazione | PSLRM1024 |
---|---|
Peso [g] | 75 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 091X035X056 |
Volume [cm³] | 178,36 |
Bar code [EAN13] | 8013975219621 |
HS Code | 8504318090 |