R3D415

Relè differenziale di terra a 2 soglie di intervento, da incasso. TA esterno. Con sicurezza positiva. Cartellino segnalatore, 110VAC/DC-240VAC-415VAC
  • Tipologia di prodotto: Relè differenziali di terra
  • Tipologia di installazione: Da incasso
  • Toroide: Esterno
  • N° di soglie di intervento: 2
  • Tensione nominale di alimentaz. ausiliaria Us: 110…125/220…240/380…415VAC
Codice di ordinazione R3D415
Peso [g] 470
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 115X120X092
Volume [cm³] 1269,6
Bar code [EAN13] 8013975111161
HS Code 85365080