RGK400SA

Controllori gruppi elettrogeni Stand alone, 12/24VDC, porta ottica sul fronte per connessione USB o accesso Wi-Fi
  • Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
  • Funzione: Stand alone
  • Dimensione frontale [mm]: 110x110
  • Display: Icona
  • Numero max I/O: 5+5 fino 9+7 con moduli EXP
Codice di ordinazione RGK400SA
Peso [g] 390
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 153X117X092
Volume [cm³] 1647
Bar code [EAN13] 8013975220092
HS Code 85389091