RGK600
- Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
- Funzione: Funzione controllo automatico di rete
- Dimensione frontale [mm]: 144x144
- Display: Grafico
- Numero max I/O: 4+6
Codice di ordinazione | RGK600 |
---|---|
Peso [g] | 492 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 165X155X083 |
Volume [cm³] | 2122,725 |
Bar code [EAN13] | 8013975207642 |
HS Code | 85389091 |