RGK610

Controllori gruppi elettrogeni con funzione controllo automatico di rete (AMF), 12/24VDC, porta ottica sul fronte per connessione USB o accesso Wi-Fi, ingresso W/Pickup, IP54, espandibile con moduli della serie EXP…
  • Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
  • Funzione: Funzione controllo automatico di rete
  • Dimensione frontale [mm]: 144x144
  • Display: Grafico
  • Numero max I/O: 4+6 fino a 8+8 con moduli EXP
Codice di ordinazione RGK610
Peso [g] 560
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 185X176X084
Volume [cm³] 2735,04
Bar code [EAN13] 8013975222669
HS Code 85389091