RGK700

Controllori gruppi elettrogeni con funzione controllo automatico di rete (AMF), 12/24VDC, porta RS232 eporta ottica sul fronte per connessione USB o accesso Wi-Fi, porta Canbus, IP65
  • Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
  • Funzione: Funzione controllo automatico di rete
  • Dimensione frontale [mm]: 240x180
  • Display: Grafico
  • Numero max I/O: 6+7 fino a 12+13 con moduli EXP
Codice di ordinazione RGK700
Peso [g] 880
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Bar code [EAN13] 8013975192146
HS Code 85389091