RGK800
- Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
- Funzione: Funzione controllo automatico di rete
- Dimensione frontale [mm]: 240x180
- Display: Grafico
- Numero max I/O: 8+9 fino a 14+15 con moduli EXP
Codice di ordinazione | RGK800 |
---|---|
Peso [g] | 960 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 315X190X060 |
Volume [cm³] | 3591 |
Bar code [EAN13] | 8013975191903 |
HS Code | 85389091 |