RGK800SA

Controllori gruppi elettrogeni Stand alone, 12/24VDC, porta RS485 eporta ottica sul fronte per connessione USB o accesso Wi-Fi, porta Canbus, IP65, espandibile con moduli della serie EXP…
  • Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
  • Funzione: Stand alone
  • Dimensione frontale [mm]: 240x180
  • Display: Icona
  • Numero max I/O: 8+9 fino a 14+15 con moduli EXP
Codice di ordinazione RGK800SA
Peso [g] 980
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Bar code [EAN13] 8013975199954
HS Code 85389091