RGK900SA

Controllori gruppi elettrogeni per parallelo rete-generatore o generatore-generatore
  • Tipologia di prodotto: Controllori gruppi elettrogeni e protezione motore
  • Funzione: Controllori gruppi elettronici
  • Dimensione frontale [mm]: 240x180
  • Display: Grafico
  • Numero max I/O: 12+9 fino a 20+17 con moduli EXP
Codice di ordinazione RGK900SA
Peso [g] 1040
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 315X190X060
Volume [cm³] 3591
Bar code [EAN13] 8013975205228
HS Code 85389091