RS131310

Finecorsa di emergenza a fune (conforme ISO 13850), con pulsante di riarmo, contatti 1NA+1NC. Forza di trazione 25N
  • Tipologia di prodotto: Finecorsa plastici e metallici
  • Denominazione del prodotto: Finecorsa a fune con pulsante di riarmo
  • Materiale custodia: Polimero termoplastico
  • Tipo ingresso cavi: PG11
  • Tipo di contatto: 1NA+1NC
Codice di ordinazione RS131310
Peso [g] 103
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 100X044X032
Volume [cm³] 140,8
Bar code [EAN13] 8013975086490
HS Code 85365080