RTB060
- Tipologia di prodotto: Trasformatori di corrente toroidali
- Caratteristica di intervento differenziale: Tipo B
- Toroide: Diam. 60 mm/2.36"
Codice di ordinazione | RTB060 |
---|---|
Peso [g] | 392 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 113X072X120 |
Volume [cm³] | 976,32 |
Bar code [EAN13] | 8013975323854 |
HS Code | 85043121 |