SA03PA320R

Scaricatore di sovratensione tipo 1, 2 a cartuccia estraibile, corrente impulsiva Iimp (10/350μs) 12,5kA per polo, 3P. Con contatto remoto
  • Tipologia di prodotto: SPD
  • Tipologia di impianto: 230/400VAC
  • Tipo/Classe: 1, 2
  • Numero di poli: 3P
  • Corrente impulsiva Iimp 10/350 (L-N/N-PE): 12.5
  • Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): 20
  • Short circuit rated current Isccr [kA]: 50
  • Fissaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione SA03PA320R
Peso [g] 552
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 106X058X074
Volume [cm³] 454,952
Bar code [EAN13] 8013975191590
HS Code 85365080