SG23NA300

Scaricatore di sovratensione tipo 2 a cartuccia estraibile, corrente nominale di scarica In (8/20μs) 20kA per polo, 3P+N
  • Tipologia di prodotto: SPD
  • Tipologia di impianto: 230/400VAC
  • Tipo/Classe: 2
  • Numero di poli: 3P+N
  • Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): 20
  • Fissaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione SG23NA300
Peso [g] 494.1
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 110X100X080
Volume [cm³] 880
Bar code [EAN13] 8013975232781
HS Code 85365080