SG2EDGK50M3R
- Tipologia di prodotto: SPD
- Tipologia di impianto: Fotovoltaico
- Tipo/Classe: 1, 2
- Corrente nominale di scarica In 8/20 (L-N/N-PE): 20
- Tensione di funzionamento nominale DC: 1500
- Fissaggio: Guida DIN
Codice di ordinazione | SG2EDGK50M3R |
---|---|
Peso [g] | 443 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 110X100X060 |
Volume [cm³] | 660 |
Bar code [EAN13] | 8013975313237 |
HS Code | 85365080 |