VLB104A240XX
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipologia di alimentazione: Monofase
- Tensione di alimentazione: 200…240VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita [A]: 2.4
- Potenza nominale di uscita [kW]: 0.37
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLB104A240XX |
---|---|
Peso [g] | 800 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 190X160X075 |
Volume [cm³] | 2280 |
Bar code [EAN13] | 8013975319048 |
HS Code | 85044095 |