VLB107A240XX

Unità di potenza, tipo VLB1..., alimentazione monofase 200-240VAC 50/60Hz. Filtri EMC integrati, 0,75kW
  • Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
  • Tipologia di alimentazione: Monofase
  • Tensione di alimentazione: 200…240VAC 50/60Hz
  • Corrente nominale di uscita [A]: 4.2
  • Potenza nominale di uscita [kW]: 0.75
  • Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione VLB107A240XX
Peso [g] 1000
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 215X160X075
Volume [cm³] 2580
Bar code [EAN13] 8013975319055
HS Code 85044095