VT107A240
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipo di ingresso: Monofase
- Tensione nominale di alimentazione: 200...240VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita: 4.3
- Potenza nominale di uscita: 0.75
- Porta di comunicazione: RS485, Modbus-RTU and BACnet
- Formato: Ultra-compact
Codice di ordinazione | VT107A240 |
---|---|
Peso [g] | 1200 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 195X194X120 |
Volume [cm³] | 4539 |
Bar code [EAN13] | 8013975266205 |
HS Code | 8504408590 |