LOVATO Electric global
Global (Inglese) Global (Francese)
Global (Spagnolo) Global (Russo)
LOVATO Electric nel mondo
Canada (Inglese) Canada (Francese) Cina Croazia Repubblica ceca Francia Germania Italia Polonia
Romania Spagna Svizzera (Francese) Svizzera (Tedesco) Svizzera (Italiano) Turchia UAE UK USA
Contatore di energia, monofase, non espandibile, digitale, con display LCD, 40A inserzione diretta, 1U, 1 uscita ad impulsi, 220...240VAC
Multimetro da incasso a LCD, espandibile, LCD a icone 72X46mm retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e seriale RS485 integrata
Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, 80A inserzione diretta, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
Multimetro da incasso a LCD, espandibile, LCD a icone 72X46mm retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale
Contatore di energia, monofase, non espandibile, digitale, con display LCD retroilluminato, 63A inserzione diretta, 2U, interfaccia RS485, multimisura, 220...240VAC
Voltmetro, trifase, 3 tensioni di fase, 3 tensioni concatenate, 3 tensioni max. di fase, 3 tensioni max. concatenate, 3 tensioni min. di fase, 3 tensioni min. concatenate. Uscita a relè per funzioni di controllo e protezione
Multimetro modulare a LCD, non espandibile, LCD ad icone retroilluminato, RS485 incorporata, alimentazione ausiliaria 100...240VAC/115...250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
Contatore di energia, monofase, omologato MID, non espandibile, 40A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura, 230VAC
Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, 80A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura
Contatore di energia, monofase, non espandibile, digitale, con display LCD retroilluminato, 40A inserzione diretta, 2U, 1 uscita statica prog., multimisura, 220...240VAC
Contatore di energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA /5A, interfaccia RS485, multimisura
Multimetro modulare a LCD, non espandibile, LCD ad icone retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...240VAC/115...250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese,tedesco, spagnolo e portoghese
Contatore di energia, trifase con e senza neutro, espandibile, inserzione tramite TA 5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID7 -25...+70°C, 80A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura
Contatore di energia, monofase, non espandibile, digitale, con display LCD, 40A inserzione diretta, 1U, interfaccia RS485, multimisura, 220...240VAC
Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID, 80A inserzione diretta, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
Analizzatore di rete con LCD widescreen a colori. Alimentazione ausiliaria 100...240VAC. Espandibile con 3 moduli EXP..., porta Ethernet integrata, compatibile con sistema Easy Branch
Multimetro modulare a LCD, non espandibile, LCD grafico 128X80 pixel, RS485 incorporata, alimentazione ausiliaria 100...240VAC/110...250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese
Contatore di energia, trifase con e senza neutro, non espandibile, inserzione tramite TA /5A, 2 uscite statiche programmabili, multimisura
Multimetro da incasso a LCD, espandibile. Elevata accuratezza nella misura dell'energia attiva con classe 0,5S. LCD a icone 72X46mm retroilluminato, alimentazione ausiliaria 100...440VAC/120...250VDC, porta ottica frontale e seriale RS485 integrata
Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID, 80A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura
Multimetro modulare a LCD, espandibile, LCD grafico 128X80 pixel, analisi armonica, alimentazione ausiliaria 100...240VAC/110...250VDC. Multilingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese
Kit composto da n° 1 multimetro DMG100 e n° 3 trasformatori di corrente 100/5A per cavi Ø22mm
Voltmetro, amperometro e wattmetro, trifase, 3 tensioni di fase, 3 tensioni concatenate, 3 correnti di fase, 4 potenze attive (fase-totale), 3 tensioni max. di fase, 3 tensioni max. concatenate, 3 correnti max. di fase, 4 potenze attive max. (fase-totale), 3 tensioni min. di fase, 3 tensioni min. concatenate, 3 correnti min. di fase, 4 potenze attive min. (fase-totale). Uscita a relè per funzioni di controllo e protezione