HS1C6HV020A230

Relè allo stato solido completo di dissipatore, monofase, 20A, 90...280VAC, terminali a vite
  • Tipologia di prodotto: Relè allo stato solido con dissipatore, monofase
  • Tensione di controllo [V]: 90...280VAC
  • Tensione nominale di impiego: 48…600
  • Corrente nominale di funzionamento AC-51 a 40°C: 20
  • Numero di poli: 1
  • Temperatura di impiego max: +80
  • Energia specifica passante I2t: 0.8
  • Tipologia di attacchi: A vite
Codice di ordinazione HS1C6HV020A230
Peso [g] 200
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 113X020X138
Volume [cm³] 311,88
Bar code [EAN13] 8013975321270
HS Code 85364900