HR802CD012

Rele' industriale di potenza certificato ATEX, 12VDC, 30A, (3A NC), 2 contatti in scambio
  • Tipologia di prodotto: Relè miniaturizzati
  • Tipologia di contatti: 2 in scambio
  • Tensione di comando relè: 12VDC
  • Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC/EN [A]: 30 NO (3A NC)
Codice di ordinazione HR802CD012
Peso [g] 88.6
Q.tà per imballo 1
Q.tà multipla conf. per ordine 1
Dimensioni imballo [mm] 070X40X030
Volume [cm³] 84
Bar code [EAN13] 8013975319031
HS Code 85364900