11BGR0901A048
- Tipologia di prodotto: Teleinvertitori assemblati
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
- Tipologia: In esecuzioni a giorno, con interblocco meccanico esterno e connessioni rigide
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tensione bobina contattore: 48VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | 11BGR0901A048 |
---|---|
Peso [g] | 386 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Bar code [EAN13] | 8013975082720 |
HS Code | 85365080 |