11BGTP0901A024
- Tipologia di prodotto: Teleinvertitori assemblati
- Potenza per comando motore secondo UL/CSA 480V [HP]: 5
- Tipologia: In esecuzioni a giorno, con interblocco meccanico incorporato e attacchi PIN sul retro per circuito stampato
- Tipologia bobina: Bobina AC
- Tensione bobina contattore: 24VAC 50/60HZ
Codice di ordinazione | 11BGTP0901A024 |
---|---|
Peso [g] | 400 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 097X065X090 |
Volume [cm³] | 567,45 |
Bar code [EAN13] | 8013975145425 |
HS Code | 85365080 |