CTRS40VA
- Tipologia di prodotto: Trasformatori modulari di sicurezza
- Numero di moduli DIN: 4
- Tensione di alimentazione: 230VAC
Codice di ordinazione | CTRS40VA |
---|---|
Peso [g] | 847.8 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 095X070X080 |
Volume [cm³] | 532 |
Bar code [EAN13] | 8013975244913 |
HS Code | 85043180 |