VLB107A240XX
- Tipologia di prodotto: Azionamenti a velocità variabile
- Tipologia di alimentazione: Monofase
- Tensione di alimentazione: 200…240VAC 50/60Hz
- Corrente nominale di uscita [A]: 4.2
- Potenza nominale di uscita [kW]: 0.75
- Formato: Custodia a libro
Codice di ordinazione | VLB107A240XX |
---|---|
Peso [g] | 1000 |
Q.tà per imballo | 1 |
Q.tà multipla conf. per ordine | 1 |
Dimensioni imballo [mm] | 215X160X075 |
Volume [cm³] | 2580 |
Bar code [EAN13] | 8013975319055 |
HS Code | 85044095 |