ATL900

Automatická jednotka řízení záskoků sítí (240x180mm) s LCD displejem a optickým portem a NFC pro řízení 3 vedení a 2 spojek, napájení 110 …. 240VAC, 12/24/48VDC, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ...
  • Typ výrobku: Automatické přepínače sítí
  • Počet řízených zdrojů energie: 3
  • Napěťových vstupů na každou linku: Třífázový
  • Jmenovité napájecí napětí: 12-24-48VDC/110…240VAC
Objednací kód ATL900
Hmotnost [g] 1090
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 315X190X060
Objem [cm³] 3591
Čárový kód [EAN13] 8013975215173
Kód celního sazebníku 85389091