ATL610

Automatická jednotka řízení záskoků sítí s LCD displejem a optickým portem pro řízení 2 třífázových přívodních vedení, (144X144mm/5.7X5.7”), napájení 110 …. 230VAC, 12 …. 24VDC, Rozšiřitelné pomocí modulů EXP ...
  • Typ výrobku: Automatické přepínače sítí
  • Počet řízených zdrojů energie: 2
  • Napěťových vstupů na každou linku: Třífázový
  • Jmenovité napájecí napětí: 12-24VDC/110…240VAC
Objednací kód ATL610
Hmotnost [g] 660
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 185X176X084
Objem [cm³] 2735,04
Čárový kód [EAN13] 8013975211182
Kód celního sazebníku 85389091