SRAMF21

Bezpečnostní relé řady SRA..., multifunkční, 2NO+1PNP, s volbou čelním trimrem, pomocné napájení 24VDC, do CAT.4, Ple
  • Typ výrobku: Bezpečnostní relé
  • Popis produktu: SRA
  • Funkce: Safety barrier with fail safe OSSD outputs; RFID; Emergency stop button; Gate monitoring applications; Two-hand devices control; Type 2 safety photocells
  • Typ kontaktů: 2NO+1PNP
Objednací kód SRAMF21
Hmotnost [g] 150
Počet kusů v balení 1
Počet balení v objednávce 1
Rozměry balení výrobků [mm] 127X113X036
Objem [cm³] 857,142
Čárový kód [EAN13] 8013975296127
Kód celního sazebníku 85365080